ECM8-RM08-18-E8G-ULL
EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM8-RM08-18-E8G-ULL |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Schwarz |
| Kupplungsfarbe, vorn | Grün |
| Kupplungstyp, vorn | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | EDGE™ |
| Produktfamilie | EDGE8® |
Kabeldesign
| Polarität | Durchgangsverbindung |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,6 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Polierung | APC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | LC Duplex |
| Polierung | APC |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Breite | 118 mm |
| Tiefe | 125 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig