text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul

EDGE8® Module dienen als Schnittstelle zwischen dem MTP®/MPO Stecker des Trunks und den LC Duplex Patchkabeln, die direkt an die Elektronik oder als Cross-Connect im Hauptverteilerbereich (Main Distribution Area, MDA) angeschlossen werden. Die auf der Universal-Polarität basierende Innenverkabelung gewährleistet die korrekte Faserpolarität im gesamten System, unabhängig davon, wie viele Module im Link implementiert sind. Die geringe Moduldämpfung bietet Flexibilität beim Design, wodurch mehrere potenzielle Verbindungen innerhalb des Systems möglich sind (z.B. 6 Modul Link). Alle EDGE8 Module werden mit der Corning® CleanAdvantage™-Technologie und einer optimierten MTPStaubkappe hergestellt, sodass vor der Erstinstallation keine Reinigung erforderlich ist.

Produkte

Produktnummer Produktname
ECM8-UM08-04-E8G-ULL EDGE8® MTP®/MPO zu LC Duplex Modul, Ultra-Low-Loss, 8 F, biegeoptimiert Singlemode (OS2)
ECM8-UM08-05-E6Q-ULL-VI EDGE8® Universal MTP® auf LC Duplex Stecker, 8F, 50 µm Multimode (OM4), Violett
ECM8-UM08-18-E8G-ULL EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul
ECM8-RM08-18-E8G-ULL EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul
ECM8-RM08-04-E8G-ULL EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul
ECM8-RM08-05-E6Q-ULL EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul
ECM8-UM08-05-E6Q-ULL EDGE8® MTP®/MPO zu LC Duplex Modul 8F, 50 µm Multimode (OM4)