text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-UM08-05-E6Q-ULL

EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul  8F, 50 µm Multimode (OM4)

Normalmente se envía en 10 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto ECM8-UM08-05-E6Q-ULL
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 8
Kupplungstyp hinten MTP®/MPO
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Farbe Grau
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 4
Kabeldesign
Polarität Universal
Design - Kupplung
Kupplungstyp SC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,35 dB
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP®/MPO (non-pinned)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC Uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 19 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Modules packaged in individual blister packs
Stück pro Liefereinheit 1/1
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig