ECM8-UM08-05-E6Q-ULL-VI
EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul 8F, 50 µm Multimode (OM4) Violett
General Specifications
| Product Number | ECM8-UM08-05-E6Q-ULL-VI |
| Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Violett |
| Kupplungsfarbe, vorn | Violett |
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | EDGE |
| Farbe | Grau |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 4 |
Kabeldesign
| Polarität | TIA-568 Typ-B |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | LC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,35 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Polierung | PC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Einfügedämpfung, max. | ≤ 0,25 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | LC Uniboot |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Einfügedämpfung, max. | ≤ 0.10 dB |
Abmessungen
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 124 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Packungsinhalt | Module werden einzeln in einer Blisterverpackung geliefert |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig