text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E7-GEZB-003M

EDGE8® Port Breakout Modul  8 F, 4x LC Duplex auf 3 m LSZH/FRNC Interconnect MTP® (mit Pins), Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), Typ B

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-04E7-GEZB-003M
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Kabeltyp Verbindungskabel
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Farbe Grau
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8®
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 4
Kabeldesign
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,6 dB
Wellenlänge 1310 nm / 1550 nm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC Uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 11 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Stück pro Liefereinheit 1/1
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig