ECM8-05E5-QEZB-003M
EDGE8® Port Breakout Modul 8F, 4x LC Duplex auf 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (mit Pins), Biegeoptimierte Multimode Faser (OM4), Typ B
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM8-05E5-QEZB-003M |
| Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | EDGE |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
Kabeldesign
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,35 dB |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Uniboot |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | LC Uniboot |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Port Breakout Module werden einzeln in einer Blisterverpackung geliefert |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig