text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-UM12-04-89G

Plug & Play™ Universal Modul, LC  12 F, Shuttered LC Duplex - MTP®, OS2

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCH-UM12-04-89G
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp CCH
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Faseranzahl 12
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung 1,25 dB
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Steckermodule
Für Fasermodularität bei gleichzeitiger Bestückung von Vorder- oder Rückseite
Module mit integreierten Staubschutzkappen
Ermögliche Einhandbedienung, da keine Staubschutzkappen notwendig sind
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen
Standard- und Low Loss Komponenten
Zur Einhaltung von immer strengeren Anforderungen an die Netzwerkleistung.