CCH-UM12-05-93Q
Plug & Play™ Universal Modul, LC Low-Loss, 12 F, Shuttered LC Duplex - MTP®, OM4
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCH-UM12-05-93Q |
Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Anwendung | Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Faseranzahl | 12 |
Kupplungstyp hinten | MTP® |
Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
Gehäusetyp | CCH |
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 6 |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung | 0,5 dB |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Abmessungen
Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Steckermodule
Für Fasermodularität bei gleichzeitiger Bestückung von Vorder- oder Rückseite
Module mit integreierten Staubschutzkappen
Ermögliche Einhandbedienung, da keine Staubschutzkappen notwendig sind
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen
Standard- und Low Loss Komponenten
Zur Einhaltung von immer strengeren Anforderungen an die Netzwerkleistung.