text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-UM24-05-93Q

Plug & Play™ Universal Modul, LC  Low-Loss, 24 F, Shuttered LC Duplex - MTP®, OM4

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCH-UM24-05-93Q
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 24
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp CCH
Farbe Schwarz
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 12
Kabeldesign
Faseranzahl 24
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Insertion Loss-S 0,5 dB
Steckermodule
Für Fasermodularität bei gleichzeitiger Bestückung von Vorder- oder Rückseite
Module mit integreierten Staubschutzkappen
Ermögliche Einhandbedienung, da keine Staubschutzkappen notwendig sind
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen
Standard- und Low Loss Komponenten
Zur Einhaltung von immer strengeren Anforderungen an die Netzwerkleistung.