Plug & Play™ Universal Modul, LC
Plug & Play™ Module werden verwendet, um die 12-fasrigen MTP®-Stecker an Trunkkabeln in LC- oder SC-Duplex-Stecker aufzuteilen, die direkt an die Elektronik, Verteilerfelder oder Auslassdosen im Arbeitsbereich angeschlossen werden. LC-Duplex-Adapter sind mit klappbaren, VFL-kompatiblen Verschlüssen ausgestattet, die sich beim Einstecken des Steckverbinders nach oben und aus dem Weg bewegen. Speziell entwickelte Einkerbungen in den Klappen sorgen dafür, dass die Endflächen der Steckverbinder nicht berührt werden. Diese Klappen ersetzen die Standard-Staubschutzkappen, die in der Regel einmal abgenommen und nie wieder aufgesetzt werden, wodurch die inneren Endflächen Staubpartikeln und möglichen Schäden ausgesetzt sind.