text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-WPT-02-LCASH-CS

Flache Telekommunikations-Anschluss-Einheit (GF-TA)  mit konfektioniertem LC APC duplex -Adapter mit Command Klebestreifen

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CLR-WPT-02-LCASH-CS
Produkttyp Anschlussdosen
Zugangsart Frontseitiger Zugang, Festeinbau
Montageart Wandmontage 
Anwendung Vorkonfektionierte Kabel 
Installationsmethoden Spleißen
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 1
Kabelzugangstyp Von unten
Ausrichtung der Wandanschlussdosen-Ports Geradeauslass
Kupplungsanzahl 1
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Weiß
Kupplungsgehäusefarbe, Port 1 Grün
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC APC duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Rückflussdämpfung, Pigtail -65 dB
Abmessungen
Höhe 124 mm
Breite 80 mm
Tiefe 8 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1

Flaches Profil für den Einsatz in Innenräumen

Elegantes Design, das sich unaufdringlich und ästhetisch ansprechend in jeden Wohnbereich integrieren lässt

Wandmontage oder Anschluss an eine Standardverteilerdose möglich

Kann praktisch überall ohne Werkzeug angebracht werden, an einer ebenen Wand oder über einer bereits vorhandenen Unterputzverteilerdose