Flache Telekommunikations-Anschluss-Einheit (GF-TA)

Das System mit flacher TAE und konfektionierten SC-Patchkabeln ermöglicht die intuitive Verbindung von der GF-TAE zur aktiven Technik (ONT) in FTTH-Installationen. Durch ihr flaches und ästhetisches Design wirkt diese Gf-TAE elegant und unaufdringlich, sodass es sich ideal in jeden Wohnbereich integrieren lässt.
Kupplungstyp
Faseranzahl
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
80611488745 | Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem SC APC-Adapter | |
80611624158 | Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem SC UPC-Adapter | |
CLR-WPT-02-LCASH | Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem LC APC duplex -Adapter | |
CLR-WPT-02-LCASH-CS | Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem LC APC duplex -Adapter mit Command Klebestreifen | |
CLR-WPT-02-LCUSH | Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem LC UPC duplex -Adapter | |
CLR-WPT-02-LCUSH-CS | Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem LC UPC duplex -Adapter mit Command Klebestreifen |