text.skipToContent text.skipToNavigation

OTO10080-016SPGGBVCP

OTO10080 Teilnehmeranschlussdose  1 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer OTO10080-016SPGGBVCP
Produkttyp Standard-Anschlussdose
Zugangsart Frontseitiger Zugang, Festeinbau
Montageart Wandmontage 
Anwendung Vorkonfektionierte Kabel 
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Installationsmethoden Spleißen
Normen
Faserstandards ITU-T G.657.A1,  ITU-T G.657.A2,  ITU-T G.657.B3 
Brandverhalten Cca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 1
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 1
Kabelzugangstyp Von hinten, oben und unten
Ausrichtung der Wandanschlussdosen-Ports Geradeauslass
Kupplungsanzahl 1
Portzahl 1
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Weiß
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplungstyp SC APC
Kupplungsfarbe, vorn Green
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Rückflussdämpfung, Pigtail 65 dB
Abmessungen
Höhe 100 mm
Breite 80 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Mounting Kit included
Verpackung Karton
Versandgewicht 9,6 kg
Stück pro Liefereinheit 96/1

Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetzwerk und dem optischen Netzwerkterminal (ONT) des Kunden

Bis zu drei Kabeleinführungen von unten, oben oder hinten in die Steckdose

Die Vorbereitung der Kabel erfolgt außerhalb der Naschlussdose (Elemente zur Zugentlastung sind in den Boden der Anschlussdose integriert)

Vorkonfektionierte Produktvarianten für eine schnelle Installation beim Kunden vor Ort