OTO10080 Teilnehmeranschlussdose
Spleißschutztyp
Portzahl
Farbkodierungs Standard
Produkttyp
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| OTO10080-016SPGGBTHP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 1 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (Telcordia), Schrumpfspleißschutz | |
| OTO10080-016SPGGBVCP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 1 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp | |
| OTO10080-01BSPGGBVCP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 1 F, LC APC duplex Kupplung mit Schutzklappe und Pigtail (VDE), Crimp | |
| OTO10080-026SPGGBTHP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 2 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (Telcordia), Schrumpfspleißschutz | |
| OTO10080-026SPGGBVCP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 2 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp | |
| OTO10080-02BSADPTXXP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 1 LC APC duplex Kupplungen mit Schutzklappe ohne Pigtails, Crimp | |
| OTO10080-02BSPGGBVCP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 2 F, LC APC duplex Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp | |
| OTO10080-04BSADPTXXP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 2 LC APC duplex Kupplungen mit Schutzklappe ohne Pigtails, Crimp | |
| OTO10080-04BSPGGBVCP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 4 F, LC APC duplex Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp | |
| OTO10080-06A9ADPTXHP | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, 6 F, LC UPC duplex shuttered adapters without Pigtails, Heat-shrink | |
| P10080-016SCAWYN10 | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, Vorkonfektioniert mit 1-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 10 m | |
| P10080-016SCAWYN20 | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, Vorkonfektioniert mit 1-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 20 m | |
| P10080-026SCBWYT10 | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, Vorkonfektioniert mit 2-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 10 m | |
| P10080-026SCBWYT20 | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, Vorkonfektioniert mit 2-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 20 m | |
| P10080-046SCCWYT10 | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, Vorkonfektioniert mit 4-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 10 m | |
| P10080-046SCCWYT20 | OTO10080 Teilnehmeranschlussdose, Vorkonfektioniert mit 4-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 20 m |