OTO10080-026SPGGBTHP
OTO10080 Teilnehmeranschlussdose 2 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (Telcordia), Schrumpfspleißschutz
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | OTO10080-026SPGGBTHP |
| Produkttyp | Standard-Anschlussdose |
| Zugangsart | Frontseitiger Zugang, Festeinbau |
| Montageart | Wandmontage |
| Anwendung | Vorkonfektionierte Kabel |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
| Installationsmethoden | Spleißen |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.657.A1, ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B3 |
| Brandverhalten | Cca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 2 |
| Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 0 |
| Kabelzugangstyp | Von hinten, oben und unten |
| Ausrichtung der Wandanschlussdosen-Ports | Geradeauslass |
| Kupplungsanzahl | 2 |
| Portzahl | 2 |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Weiß |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplungstyp | SC APC |
| Kupplungsfarbe, vorn | Green |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Rückflussdämpfung, Pigtail | 65 dB |
Abmessungen
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 22 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Mounting Kit included |
| Verpackung | Karton |
| Versandgewicht | 9,6 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 96/1 |
Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetzwerk und dem optischen Netzwerkterminal (ONT) des Kunden
Bis zu drei Kabeleinführungen von unten, oben oder hinten in die Steckdose
Die Vorbereitung der Kabel erfolgt außerhalb der Naschlussdose (Elemente zur Zugentlastung sind in den Boden der Anschlussdose integriert)
Vorkonfektionierte Produktvarianten für eine schnelle Installation beim Kunden vor Ort