text.skipToContent text.skipToNavigation

P10080-026SCBWYT10

OTO10080 Teilnehmeranschlussdose  Vorkonfektioniert mit 2-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 10 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer P10080-026SCBWYT10
Produkttyp Vorkonfektionierte Anschlussdose
Zugangsart Frontseitiger Zugang, Festeinbau
Montageart Wandmontage 
Anwendung Vorkonfektionierte Kabel 
Installationsmethoden Spleißen
Normen
Faserstandards ITU-T G.657.A1 
Brandverhalten Cca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 2
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 0
Kabelzugangstyp Von unten
Ausrichtung der Wandanschlussdosen-Ports Geradeauslass
Kupplungsanzahl 2
Portzahl 2
Spleißschutztyp Schrumpf
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Weiß
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp SC APC
Kupplungsfarbe, vorn Green
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Steckertyp SC
Abmessungen
Höhe 100 mm
Breite 80 mm
Tiefe 22 mm
Gewicht 0,172 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Mounting Kit included
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 64/1
Verpackungshöhe 70 mm
Verpackungsbreite 265 mm
Verpackungstiefe 250 mm

Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetzwerk und dem optischen Netzwerkterminal (ONT) des Kunden

Bis zu drei Kabeleinführungen von unten, oben oder hinten in die Steckdose

Die Vorbereitung der Kabel erfolgt außerhalb der Naschlussdose (Elemente zur Zugentlastung sind in den Boden der Anschlussdose integriert)

Vorkonfektionierte Produktvarianten für eine schnelle Installation beim Kunden vor Ort