P10080-046SCCWYT10
OTO10080 Teilnehmeranschlussdose Vorkonfektioniert mit 4-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 10 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | P10080-046SCCWYT10 |
| Produkttyp | Vorkonfektionierte Anschlussdose |
| Zugangsart | Frontseitiger Zugang, Festeinbau |
| Montageart | Wandmontage |
| Anwendung | Vorkonfektionierte Kabel |
| Installationsmethoden | Spleißen |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.657.A1 |
| Brandverhalten | Cca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 4 |
| Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 0 |
| Kabelzugangstyp | Von unten |
| Ausrichtung der Wandanschlussdosen-Ports | Geradeauslass |
| Kupplungsanzahl | 4 |
| Portzahl | 4 |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Weiß |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Ja |
| Kupplungstyp | SC APC |
| Kupplungsfarbe, vorn | Green |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Steckertyp | SC |
Abmessungen
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 30 mm |
| Gewicht | 0,196 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Mounting Kit included |
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 64/1 |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 250 mm |
Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetzwerk und dem optischen Netzwerkterminal (ONT) des Kunden
Bis zu drei Kabeleinführungen von unten, oben oder hinten in die Steckdose
Die Vorbereitung der Kabel erfolgt außerhalb der Naschlussdose (Elemente zur Zugentlastung sind in den Boden der Anschlussdose integriert)
Vorkonfektionierte Produktvarianten für eine schnelle Installation beim Kunden vor Ort