P10080-046SCCWYT20
OTO10080 Teilnehmeranschlussdose Vorkonfektioniert mit 4-Faserkabel, SC APC Kupplung mit Schutzklappe, Schrumpfspleißschutz, 20 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | P10080-046SCCWYT20 |
Produkttyp | Vorkonfektionierte Anschlussdose |
Zugangsart | Frontseitiger Zugang, Festeinbau |
Abschließbar | Nein |
Montageart | Wandmontage |
Anwendung | Vorkonfektionierte Kabel |
Normen
Faserstandards | ITU-T G.657.A1 |
Brandverhalten | Cca |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Faseranzahl | 4 |
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 0 |
Kabelzugangstyp | Von unten |
Ausrichtung der Wandanschlussdosen-Ports | Geradeauslass |
Kupplungsanzahl | 4 |
Portzahl | 4 |
Spleißschutztyp | Schrumpf |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Weiß |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Ja |
Kupplungstyp | SC APC |
Kupplungsfarbe, vorn | Green |
Eigenschaften Stecker
Steckertyp | SC APC |
Abmessungen
Höhe | 100 mm |
Breite | 80 mm |
Tiefe | 30 mm |
Gewicht | 0,196 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Mounting Kit included |
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 64/1 |
Verpackungshöhe | 70 mm |
Verpackungsbreite | 265 mm |
Verpackungstiefe | 250 mm |
Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetzwerk und dem optischen Netzwerkterminal (ONT) des Kunden
Bis zu drei Kabeleinführungen von unten, oben oder hinten in die Steckdose
Die Vorbereitung der Kabel erfolgt außerhalb der Naschlussdose (Elemente zur Zugentlastung sind in den Boden der Anschlussdose integriert)
Vorkonfektionierte Produktvarianten für eine schnelle Installation beim Kunden vor Ort