CCHE-CP12-05
CCHE Verteilerfeld, LC Duplex 12 F, 62,5 µm multimode (OM1)
General Specifications
Product Number | CCHE-CP12-05 |
EAN Code | 4042673759256 |
Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -20 °C to 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Matériau du boîtier | Acier haut de gamme |
Couleur de l'adaptateur avant | Beige |
Couleur | Noir |
Nombre d'adaptateurs | 6 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Beige |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Nein |
Type d'adaptateur | LC duplex |
Matériel d'insertion | Céramique |
Dimensions
Largeur | 35 mm |
Poids | 6 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 3 kg |
Hauteur du colis | 250 mm |
Largeur du colis | 190 mm |
Profondeur du colis | 180 mm |
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters