text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE Verteilerfeld, LC Duplex

Die Verteilerfelder können mit feldinstallierbaren Steckern oder in Anwendungen mit vorkonfektionierten Kabeln, die Geräte direkt mit den Verteilern verbinden, verwendet werden. CCHE -Verteilerfelder werden in 6 -, 8 -, 12 -, 16 -, 24 -, 36 -, 72 - und 144 fasrigen Varianten für den Einsatz in LANscape® Anschlusskomponenten angeboten. Sie können mit feldinstallierbaren Steckern oder in Anwendungen, bei denen vorkonfektionierte Kabel die Geräte direkt mit den Verteilern verbinden, verwendet werden. Die Verteilerfelder sind mit den verschiedensten industrieüblichen Kupplungstypen lieferbar. In vielen Fällen wird für die CCHE -Verteilerfelder eine spezielle Beschriftung und Identifikation der Stecker gewünscht. Dies kann durch den Einsatz von farbigen Ikons mit verschiedenen Symbolen gelöst werden.


Products

Product Number Product Name
CCHE-CP06-04 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, UPC, blau OS2
CCHE-CP06-05 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, beige OM1
CCHE-CP06-AD CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, türkis, OM3/OM4, mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP06-D3 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, schwarz OM2
CCHE-CP06-E4 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, türkis OM3
CCHE-CP12-04 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, UPC, blau OS1/2
CCHE-CP12-05 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, beige OM1
CCHE-CP12-AD CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 Fasern LC duplex, türkis, OM3/OM4, mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP12-AE CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, blau, OS2, mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP12-B3 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, APC, grün OS1/2
CCHE-CP12-D3 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, schwarz OM2
CCHE-CP12-E4 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, türkis OM3
CCHE-CP24-04 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, UPC, blau OS2
CCHE-CP24-05 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, beige OM1
CCHE-CP24-AD CCHE Verteilerfeld, schwarz, 24 LC duplex, türkis, OM3/OM4, mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP24-AE CCHE Verteilerfeld, schwarz, 24 LC duplex, blau, OS2, mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP24-AF CCHE Verteilerfeld, LC duplex, 24 F, singlemode (OS2), mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP24-AV CCHE Verteilerfeld, LC duplex, schwarz, 24 F, violett OM4, mit integrierter Staubschutzklappe
CCHE-CP24-D3 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, schwarz OM2
CCHE-CP24-E4 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 24 LC duplex, türkis OM3
CCHE-CP24-L4 CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, blau, SM OS2
CCHEP-1111-BB CCHE Verteilerfeld, schwarz, 4 LC duplex, blau OS2, 2 LC duplex, türkis OM3/OM4