text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP06-AD

CCHE Verteilerfeld, LC Duplex  6 F, 50 µm multimode (OM3/OM4), mit integrierter Staubschutzklappe

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCHE-CP06-AD
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  to  70 °C   
Design
Faseranzahl 6
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Farbe Schwarz
Kupplungsanzahl 3
Kabeldesign
Faseranzahl 6
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Türkis
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 35 mm
Gewicht 5 kg
Versandabmessungen
Höhe 250 mm
Breite 190 mm
Tiefe 180 mm
Bestellinformationen
Versandgewicht 3 kg
Verpackungshöhe 250 mm
Verpackungsbreite 190 mm
Verpackungstiefe 180 mm
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters