UU008152694
K7 Spleißkassetten 1 Slot, Splitter 1x4 SHC
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | UU008152694 |
| Marke | BPEO |
| Produkttyp | Spleißkassette |
Normen
| Faserstandards | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | Splitterkassetten |
| Farbe | Grau |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 0 |
Abmessungen
| Höhe | 5 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Produktcode | UU008152694 |
| Stück pro Liefereinheit | 6/1 |