BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
Muffengröße
Verbindungstechnologie
Connection Type
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| N502065A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| UU009065580 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
| B1-D12-0000-000-03A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK | |
| BH-D16-0000-000-04A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Embout à fibre angulaire nouvelle génération Connect 16SC APC 2TR 1BK | |
| B2-CDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 6 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
| N501982A | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 2, vorgerüstet mit 1 D18 ECAM für Expresskabel von 12 bis 18 mm, für bis zu 16 Kabelabzweige, mit Spleißkassetten vormontiert für bis zu 336FO und 1 Wandhalterung | |
| UU001507605 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 10, Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| B2-EDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Kabelende Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit Niedrigem Biegeradiusverlust | |
| FQ100080834 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| BH-12P-D00-03A-PG12 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 mit Evolv Pushlok Technologie, 12 Kabeleinführungen mit 3 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter | |
| UU009065556 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 2 Splitter 1x4 SC APC | |
| N502061A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten | |
| FQ100068250 | BPEO Fiber Closure, Size 3 Cable Distribution Point for one express cable and up to six branch cables. Organiser holds up to 48 splice trays | |
| UU003711247 | BPEO Fiber Closure, Size 1.5 ECAM Connect 12 Ports SC APC | |
| UU003711254 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 4 Kabeleinführungen SC APC | |
| N501993A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit 4 ECAM S6 vorinstalliert, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO | |
| B2-CDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für bis zu einem Express- und 6 Abzweigkabel, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit niedrigem Biegeverlustradius | |
| N501995A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Faser-Verteilerpunkt-Verzweigung, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze 9-12 mm , 12-15mm. Ausgestattet mit 12 Spleißkassetten mit hoher Dichte (288FO) | |
| N502039A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0 mit 6 vorinstallierten ECAM S6, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO | |
| B0-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter | |
| UU003711239 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC | |
| FQ100082228 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures. | |
| N502029A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes. | |
| B0-04P-D00-02A-PG04 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 4 ports avec 2 plateaux d'épissures, 4 adaptateurs SC APC | |
| FQ100068185 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à extrémité de câble de taille 1 pour un maximum de 4 entrées de câble (entrée). Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| UU004973481 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 13 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| B2-EDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
| N501994A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 point de distribution Fibres Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/12mm, 1 Support. Nombre d'épissures avec 8 plateaux d'épissures 12 FO | |
| N502031A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots. | |
| N501998A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 avec un câble express et pour jusqu'à 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures. | |
| N502032A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. Ce boîtier est équipé d'un organisateur de rampe à 7 emplacements. | |
| B2-BDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de dérivation de taille 2 pouvant accueillir jusqu'à un câble express et 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
| FQ100068268 | BPEO Fiber Closure, Size 3 End Distribution Point with one express cable and for up to 12 branch cables. Organiser holds up to 48 splice trays | |
| B1-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Fiber Closure, Size 1 with Evolv Pushlok Technology, 8 ports with 2 splice trays, 8 SC APC adapters | |
| UU007740473 | BPEO Fiber Closure, Size 1.5 Cable Distribution Point for up to 25 drop cables and two branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
| N501997A | BPEO Fiber Closure, Size 3 Branch Distribution Point pre-equipped with 1 ECAM D18, 2 Sealing Kits 12-15 mm, 15-18mm, 1 Bracket, with 36 splice trays (432FO) | |
| UU009372267 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 8 câbles de dérivation et 1 câble de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures. | |
| N502066A | BPEO Boitier de Protection d’Épissures Optiques, point de distribution de câble pour un câble express et deux câbles de branchement. L’organiseur peut recevoir jusqu’à 12 cassettes. | |
| N502030A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes. | |
| FQ100068193 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-CDP | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et quatre câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-FBG | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à distribution de fibres de taille 1,5 avec un câble express et dix-sept câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-EDP | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et cinq câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| B0-E04-D15K-01A-PG04 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
| B0-E04-D15K-01A-2102 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
| B0-E10-0000-000-1108-7030 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
| B0-06P-0000-000-2102 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
| B0-E09-0000-000-1108 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
| B0-E10-0000-000-2104 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques |