text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JFDT3080M

Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie  Pushlok Pigtail, 80 m, Mehrfachverpackung

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 00D101JFDT3080M
Faserkategorie ClearCurve® LBL
Konfektionstyp Konfektionierte Drop-Kabel
Einsatzgebiet Innen / Außen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Kabeltyp Dualdrop™ Innen-/Außenkabel, dielektrisch
Steckermontagentyp Pigtail auf Pushlok
Verpackung Großpackung
Abschluß Einseitig
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  -  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  70 °C   
Design
Faseranzahl 1
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 5 mm 
Mechanische Steckverbindung 50 °C
Axialer Zug, Stecker auf Kabel, über Staugschutzkappe 300 N (67 lb) bei 23°C
Optische Eigenschaften
Fasercode J
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® LBL
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius ≤ 0,4 dB/turn
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics 150 m / -
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Kein Stecker
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch > 65 dB (optische Rückflussdämpfung)
Einfügedämpfung, typisch 0,15 dB
Einfügedämpfung, max. 0,3 dB
Steckertyp SC APC Pushlok®
Ferrulenmaterial Zirkoniumdioxid
Kabelaufteilung - Stecker B
Aufteilerdurchmesser 5 mm
Abmessungen
Länge 80 m
Gewicht 2,9 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Verpackungshöhe 88 mm
Verpackungsbreite 530 mm
Verpackungstiefe 530 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Speziell geschützte Anschlusstechnik

Pushlok®-Stecker mit geringerem Platzbedarf

ClearCurve® Singlemode Faser

Ermöglicht Installationen um Ecken und Kanten bis zu einem minimalen Biegeradius von 5 mm, um Kosten und Zeit zu sparen ohne dabei die Qualität der Übertragung zu beeinflussen
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Dieses dielektrische Kabel eignet sich für Luft-, Fassaden-, Erd- und Rohrinstallationen und bedarf keine Erdung
Kompaktes, robustes Design
Beschleunigt und vereinfacht die Installation, reduziert Transport- und Lagerkosten