text.skipToContent text.skipToNavigation

004ZK4-13122ADE

MiniXtend® Mikro-Zentraladerkabel, A-D(ZN)2Y  A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, single-mode (E9 G.657.A1), DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 004ZK4-13122ADE
Kabeltyp Zentralader
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-D(ZN)2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Faseranzahl 4
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Bündeladerdurchmesser 1,75 mm
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Faserfarben Rot, grün, blau, gelb
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel 500 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 80 N
Min. Biegeradius, Installation 90 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 50 mm
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 3,5 mm
Optimal Duct Size 4 mm
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Abmessungen
Cable Weight 4,5 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion