text.skipToContent text.skipToNavigation

D10201JB4D9015M

Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells mit Pushlok® Technologie  1F Pushlok zu LC Simplex, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer D10201JB4D9015M
Einsatzgebiet Außen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Einzugshilfe Nein
Steckermontagentyp Pushlok LC Simplex
Verpackung Großpackung
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 1
Optische Eigenschaften
Fasercode J
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® LBL
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius ≤ 0,4 dB/turn
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics 150 m / -
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pushlok
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp LC Simplex
Abmessungen
Länge 15 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1