Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells mit Pushlok® Technologie
Die konfektionierten Evolv® Kabel für Universal Small Cells sind ein neues Angebot in Cornings Produktpalette und bietet die Vereinfachung, die Sie für die Einrichtung Ihres FTTx-Netzwerks benötigen. Sie funktionieren mit den gängigen 5G-Small Cell-Antennen und bieten den erforderlichen Antennen-Anschluss an einem runden Patchkabel auf der einen Seite und unserem Pushlok®-Stecker auf der anderen.
Sie können Simplex oder Duplex Patchkabel für Transceiver-Module mit Small-Form-Factor Pluggable (SFP) Steckern bestellen. Kompatibel mit Cornings Evolv-Pushlok Steckern ermöglicht Ihnen die Kabelkonfektion die nahtlose Integration in Evolv-Terminals und damit in Ihr Glasfaser Netzwerk.
Das Steckerende auf der Antennenseite des Patchkabels hat zwei Optionen für Antennen mit externer oder interner Steckermontage.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| D10201JB4D9015M | Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells, 1F Pushlok zu LC Simplex, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| D10202JB4D9015M | Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells, 2F PushLok zu LC Simplex, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| D10401JB4D9015M | Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells, 1F Pushlok zu LC Duplex, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| D10402JB4D9015M | Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells, 2F PushLok zu LC Duplex, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| D17801JB4D9015M | Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells, 1F Pushlok zu LC Uniboot, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| D17802JB4D9015M | Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells, 2F PushLok zu LC Uniboot, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung |