D10202JB4D9015M
Evolv® konfektioniertes Kabel für Universal Small Cells mit Pushlok® Technologie 2F Pushlok zu LC Simplex, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | D10202JB4D9015M |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Einzugshilfe | Nein |
| Steckermontagentyp | Pushlok LC Simplex |
| Verpackung | Großpackung |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 2 |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | J |
| Leistungsklassen-Code | 22 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | ClearCurve® LBL |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
| 40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker A
| Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
| Steckertyp | Pushlok |
Eigenschaften - Stecker B
| Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
| Steckertyp | LC |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
Abmessungen
| Länge | 15 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |