text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik Selbstklebeetiketten

Unsere Serie von selbstklebenden Klebeetiketten wurde speziell für die schnelle und zuverlässige Kennzeichnung von RJ45-Verteilerfelder-Ports und Anschlussbuchsen entwickelt. Diese Etiketten bieten eine einfache und effektive Lösung zur Organisation Ihrer Netzwerkinfrastruktur und gewährleisten optimale Lesbarkeit sowie eine mühelose Installation. Die in neun verschiedenen Farben erhältlichen Etiketten sind perfekt auf die Farbpalette unserer RJ45-Patchkabel abgestimmt und sorgen so für eine perfekte visuelle Konsistenz zwischen Verkabelung und Beschriftung, wie vom ANSI/TIA-606-C-Standard empfohlen. Diese Übereinstimmung ermöglicht die sofortige Identifizierung der Netzwerknutzung: Daten, Sicherheit, Gebäudemanagement und vieles mehr. Dank dieser intuitiven Farbcodierung werden Wartung und Fehlersuche beschleunigt, das Fehlerrisiko reduziert und die Systemzuverlässigkeit insgesamt verbessert. Unsere aus robusten Materialien gefertigten Etiketten garantieren auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hervorragende Langzeitleistung. Sie haften ohne Spezialwerkzeug einfach auf Verteilerfeldern und Anschlußdosen. Mit dieser Lösung optimieren Sie Ihr Netzwerkmanagement und schaffen gleichzeitig die nötige Übersichtlichkeit für Ihre Installationen. Einfache, effiziente und professionelle Organisation – alles im Handumdrehen.

Farbe Rot
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
CAXCSN-00000-C001 Everon® Kupfer-Datacom- selbstklebende Icons, eine Tüte 9 farbigen Bögen, pro Bogen mit 6 STD-Verteilerfeld-Icons plus 6 HD-Verteilerfeld Icons plus 6 Icons