text.skipToContent text.skipToNavigation

80610027536

Kupferzubehör  Drahtspule, 244 m, 0,5 mm, 24 AWG für alle Pad-Mount-Schränke

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80610027536
Einsatzgebiet Außen
Montageart Plattenmontage, Mastmontage, Stangen-/Pfahlmontage 
Produkttyp Zubehör
Normen
Flammwidrigkeit Nein
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Leiter AWG 24
Abmessungen
Breite 243,84 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1