Kupferzubehör
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
80610027536 | Kupferzubehör, Drahtspule, 244 m, 0,5 mm, 24 AWG für alle Pad-Mount-Schränke | |
80610031744 | Kupferzubehör, Schlagwerkzeug | |
80610081814 | Kupferzubehör, Paartestclip 4347 | |
80610100077 | Kupferzubehör, Pull 'N' Shrink Tubing, 4627-S, für alle Kuppel-Muffen | |
80610145189 | Kupferzubehör, Einzelpaar-Probe mit Abziehstreifen, Serie 4320 | |
80611048218 | Kupferzubehör, 25 Paare mit fester Kappe | |
80611380348 | Kupferzubehör, Beschriftungsetiketten, 1-1800 | |
80611388390 | Kupferzubehör, Einzelpaar-Tester mit Schale | |
80611481245 | Kupferzubehör, Montagering 4256UMR-3-A für Schrankhalterung | |
80611484801 | Kupferzubehör, Etiketten, Lila 1-1800 | |
80611486202 | Kupferzubehör, Halterungssatz für Adtran DSLAMs | |
80611486228 | Kupferzubehör, Halterungssatz für Calix DSLAMs, 4220 | |
FQ100020616 | Kupferzubehör, Blaue Port Kappe/Identifikator | |
FQ100020624 | Kupferzubehör, Gelbe Port Kappe/Identifikator | |
FQ100020632 | Kupferzubehör, Rote Port Kappe/Identifikator | |
FQ100080636 | Kupferzubehör, 1U Kupfer-Patchkabel Management Panel (keine Käfigmuttern erforderlich), 4 Ringe | |
KAXCSN-00010-C001-BP | Kupferzubehör, Kabelzugentlastung für KS250S/KS250U und KS500S/KS500U Kupfermodule, 24 Stück | |
WLL-KS-00 | Kupferzubehör, Weißer Blank Port Einsatz |