text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100080636

Kupferzubehör  1U Kupfer-Patchkabel Management Panel (keine Käfigmuttern erforderlich), 4 Ringe

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100080636
Ehemalige Bestellnummer VOLSPM75
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Farbe Schwarz
Abmessungen
Höhe 21,5 mm
Breite 480 mm
Tiefe 45 mm
Gewicht 0,47 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,67 kg