144ZZ4-14161B53
MiniXtend® Ribbon Kabel-200 Flow 144F, Biegeoptimiert Singlemode (OS2)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 144ZZ4-14161B53 |
| Installationsmethoden | Einblasen, Mikrokanal |
| Kabeltyp | Bändchen |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | G.652.D/G.657.A1 |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ICEA S-122-744-2016 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Faseranzahl | 144 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Band / Vlies | Quellfähig |
Mechanische Eigenschaften
| Max. Zugkraft, langfristig | 200 N |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 660 N |
| Nominaler Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 192 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 256 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 61 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| Fasername | Contour™ Faser |
| Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Abmessungen
| Cable Weight | 26 kg/km |
Biegeoptimierte Singlemode-Faser 190 μm Durchmesser
ITU-T G.652.D und G.657.A1-konforme 190 Mikron Singlemode-Faser mit einem 9,2 μm MFD erhält die volle Kompatibilität mit bestehenden Glasfasernetzen
Flow Ribbon Technology
Ermöglicht kleinere Kabeldesigns und eine einfachere Verlegung in Gehäusen. Flow Bändchenfasern sind sowohl mit 200 μm als auch mit 250 μm handelsüblichen Spleißgeräten kompatibel
Reduzierter Kabeldurchmesser
Hohe Faserdichte in Mikrorohrsystemen. Bis zu 60% geringerer Kabeldurchmesser (im Vergleich zum bestehenden SST-UltraRibbon™), wodurch sich die Anzahl der Fasern pro Leerrohr bei ähnlichem Außendurchmesser verdoppelt
Optimiert für die luftunterstützte Installation in Mikroröhren
Geeignet für lange Installationsabstände
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten