text.skipToContent text.skipToNavigation

MiniXtend® Ribbon Kabel-200 Flow

Cornings MiniXtend® Flachbandkabel-200 Flow ist für Mikrokanalanwendungen konzipiert. Obwohl das Kabel typischerweise mittels Einblasen verlegt wird, kann es auch in Leerrohre mit den angegebenen Nennlasten eingezogen werden, was eine Vielzahl von Backbone-Kanalanwendungen ermöglicht.Die Kabelkonstruktion nutzt Cornings Flow Ribbon Technology in einem zentralisierten Design, um den Kabeldurchmesser zu minimieren und so kleinere Leerrohranwendungen zu ermöglichen. Die Mikroröhrchen können in neu zu bauenden Trassen verlegt oder zur Überbrückung bestehender Kabel verwendet werden, um Kosten für den Bau neuer Trassen zu vermeiden. Das speziell entwickelte PE-Mantelmaterial mit geringer Reibung wurde für das Einblasen in Mikrorohre optimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Flow Ribbon Technology eine einfachere Verlegung innerhalb von Spleiß-Gehäusen und ist zudem mit handelsüblichen 200 μm- und 250 μm-Spleißgeräten kompatibel.

Produkte

Produktnummer Produktname
288ZZ4-13161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 288F, Biegeoptimiert Singlemode (OS2)
864ZZ4-13161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 864F, Biegeoptimiert Singlemode (OS2)
144ZZ4-14161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 144F, Biegeoptimiert Singlemode (OS2)
432ZZ4-13161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 432F, Biegeoptimiert Singlemode (OS2)