text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZZ4-13161B53

MiniXtend® Ribbon Kabel-200 Flow  288F, Biegeoptimiert Singlemode (OS2)

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 288ZZ4-13161B53
Installationsmethoden Einblasen,  Mikrokanal 
Kabeltyp Bändchen
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie G.652.D/G.657.A1
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ICEA S-122-744-2016 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Faseranzahl 288
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Band / Vlies Quellfähig
Mechanische Eigenschaften
Max. Zugkraft, langfristig 400 N
Max. Zugkraft, kurzfristig 1334 N
Nominaler Außendurchmesser 7,9 mm 
Min. Bend Diameter Operation 238 mm
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 61
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername Contour™ Faser
Maximale Dämpfung 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Abmessungen
Cable Weight 44 kg/km
Biegeoptimierte Singlemode-Faser 190 μm Durchmesser
ITU-T G.652.D und G.657.A1-konforme 190 Mikron Singlemode-Faser mit einem 9,2 μm MFD erhält die volle Kompatibilität mit bestehenden Glasfasernetzen
Flow Ribbon Technology
Ermöglicht kleinere Kabeldesigns und eine einfachere Verlegung in Gehäusen. Flow Bändchenfasern sind sowohl mit 200 μm als auch mit 250 μm handelsüblichen Spleißgeräten kompatibel
Reduzierter Kabeldurchmesser
Hohe Faserdichte in Mikrorohrsystemen. Bis zu 60% geringerer Kabeldurchmesser (im Vergleich zum bestehenden SST-UltraRibbon™), wodurch sich die Anzahl der Fasern pro Leerrohr bei ähnlichem Außendurchmesser verdoppelt

Optimiert für die luftunterstützte Installation in Mikroröhren

Geeignet für lange Installationsabstände

Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten