text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZH4-Y3142ADE

MiniXtend®-HD-Bündeladerkabel, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend®-HD-Bündeladerkabel, A-DQ(ZN)2Y

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 144ZH4-Y3142ADE
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra 200 Faser
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -15 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 144
Reißfadenanzahl 2
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 0,5 mm
Bündeladerfarbe Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau
Bündeladerdurchmesser 1,7 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 6
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Faserfarben 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose
Fasern pro Bündelader 24 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Min. Biegeradius, Installation 126 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 95 mm
Nominaler Außendurchmesser 6,3 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 42
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 200 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/lm
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Abmessungen
Cable Weight 36 kg/km
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Optimierte Kabelsteifigkeit
Verbesserte Einblas- und Installationseigenschaften
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern
SMF-28® Ultra 200 Faser
ITU-T G.652.D und G.657.A1 entsprechende 200 µm dicke Singlemodefaser mit einem MFD von 9,2 µm, geringem Verlust und verbesserter Biegeleistung