MiniXtend®-HD-Bündeladerkabel, A-DQ(ZN)2Y
Corning ® MiniXtend HD Kabel sind Mikrokabel mit hoher Faserdichte, welche bis zu 60% kleiner und bis zu 70% leichter sind, als konventionelle Bündeladerkabel und bis zu 20% kleiner als herkömmliche Mikrokabel.
MiniXtend HD Kabel verwenden einen Lagenaufbau und stellen hohe Faserzahlen für den Einsatz in Langstrecken -, Metro- und Zugangsnetzwerken mit begrenztem Raum in den Kabelschutzrohren zur Verfügung.
Durch den Einsatz von Zweischichtbündeladern und einem PE Mantel mit geringem Reibkoeffizienten, sind MiniXtend HD für das Einblasen in Mikrorohre optimiert.
Sowohl die Bündeladern, als auch die Glasfasern sind für eine schnelle und einfache Identifizierung farblich unterschieden.
In MiniXtend HD Kabeln kommt die Corning ® SMF-28 ® Ultra 200 Faser zu Einsatz (ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1): die erste Glasfaser in der Industrie mit 200µm Durchmesser und mit 9.2 µm Modenfelddurchmesser.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 144ZH4-Y3140A20 | MiniXtend® HD Cable, A-DQ(ZN)2Y, 6x24F, LT, Single-mode (E9 SMF-28® Ultra 200) | |
| 144ZH4-Y3142ADE | MiniXtend® HD Kabel, LT, A-DQ(ZN)2Y 6x24 E9/125 Ultra 200 | |
| 192ZH4-Y3140A20 | MiniXtend® HD Cable, A-DQ(ZN)2Y, 8x24F, LT, Single-mode (E9 SMF-28® Ultra 200) | |
| 216ZH4-Y3140A20 | MiniXtend® HD Cable, A-DQ(ZN)2Y, 9x24F, LT, Single-mode (E9 SMF-28® Ultra 200) | |
| 216ZH4-Y3142ADE | MiniXtend® HD Kabel, LT, A-DQ(ZN)2Y 9x24 E9/125 Ultra 200 | |
| 288ZH4-Y3140A20 | MiniXtend® HD Cable, A-DQ(ZN)2Y, 12x24F, LT, Single-mode (E9 SMF-28® Ultra 200) |