216ZH4-Y3142ADE
MiniXtend®-HD-Bündeladerkabel, A-DQ(ZN)2Y 9x24 E9/125 Ultra 200
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 216ZH4-Y3142ADE |
| Installationsmethoden | Mikrokanal |
| Kabeltyp | Minibündelkabel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra 200 Faser |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -15 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Zentralelement | Dielektrisch |
| Faseranzahl | 216 |
| Reißfadenanzahl | 2 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
| Minimale Außenmantelstärke | 0,5 mm |
| Bündeladerfarbe | Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis |
| Bündeladerdurchmesser | 1,7 mm |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 9 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 9 |
| Faserfarben | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose |
| Fasern pro Bündelader | 24 |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 160 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 120 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 8 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 42 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/lm |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 188 µm |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Abmessungen
| Cable Weight | 59 kg/km |
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Optimierte Kabelsteifigkeit
Verbesserte Einblas- und Installationseigenschaften
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern
SMF-28® Ultra 200 Faser
ITU-T G.652.D und G.657.A1 entsprechende 200 µm dicke Singlemodefaser mit einem MFD von 9,2 µm, geringem Verlust und verbesserter Biegeleistung