text.skipToContent text.skipToNavigation

028ZB4-D3120A20

Thin-Film Bundled Dropkabel (TFBD), 7xA-DQ(ZN)2Y  7 x A-DQ(ZN)2Y 1x4 SMF-28® Ultra

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 028ZB4-D3120A20
Installationsmethoden Erdverlegung,  Plenum,  Horizontal,  Drop-Kabel 
Kabeltyp Zentralader
Einsatzgebiet Außen
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(2ZN)2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 Methode F5B
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter – Handset – Sine – CORNING – Fibre Optic Cable – Year – 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x4 E9ULTRA/125
Faseranzahl 28
Reißfadenanzahl 1
Außenmantelfarbe Transparent
Außenmantelmaterial Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Nominale Außenmantelstärke 0,3 mm
Fasern pro Bündel 4
Innenmantelfarbe Schwarz
Anzahl aktiver Bündeladern 7
Faserbündel Anzahl 7
Kabelbedruckungsmethode Tintenstrahlbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben Blau, orange, grün, braun
Fasern pro Bündelader 4 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 2000 N
Min. Biegeradius, Installation 274 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 137 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Außendurchmesser 13,7 mm
Cable Weight 142 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 2000 m

Einsatz zum abzeigmuffenfreien Erschließen von Gebäuden im Anschluss Bereich

Ideal für FTTx-Ausbau

Erdverlegung

In steinfreier Erde auf Längsstrecken

Längswasserdichtigkeit einzelner Kabel

Durch quellfähige Bauelemente

Metallfreie Kabelkonstruktion

Benötigt keinen Potentialausgleich

Verwendet Corning Singlemode-Faser
Die E9/125 Corning® SMF-28® Ultra Faser übertrifft die Biegeanforderung der ITU-T G657.A1 und ist voll kompatibel zu jeder Singlemode-Faser Standard