Thin-Film Bundled Dropkabel (TFBD), 7xA-DQ(ZN)2Y

Corning Thin-Film Bundled Drop™ Kabel (TFBD) ist ein robustes Produkt, das Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Zugangsnetz vereint. In Kombination mit Installationstechnologien wie Trenching kann es die Gesamtkosten (TCO) erheblich senken und gleichzeitig die Bereitstellungsgeschwindigkeit beim Anschluss von Kunden im Rahmen von FTTH-Rollouts erhöhen.
Die Lösung wurde für den Einsatz in dünn besiedelten bzw. ländlichen Gebieten entwickelt. Das Bündel aus sieben Kabeln wird in einem Schritt entlang der Straße verlegt (direkte Erdverlegung). Nach dem Öffnen des Thin-Films werden die einzelnen Drop-Kabel abgezweigt und bis in das Kundengebäude geführt und angeschlossen.
Jedes 4-Faser-Dropkabel bietet den notwendigen Schutz für die zum Kunden verlegten Fasern. Die Bedruckung auf den einzelnen Kabeln und dem Dünnschichtmantel ermöglichen die Identifizierung jedes einzelnen Drop Kabels.
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
028ZB4-D3120A20 | Thin-Film Bundled Drop™ 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x4 SMF-28® Ultra | |
042ZB4-D3120A20 | Thin-Film Bundled Drop™ 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x6 SMF-28® Ultra | |
056ZB4-D3120A20 | Thin-Film Bundled Drop™ 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x8 SMF-28® Ultra | |
084ZB4-D3120A20 | Thin-Film Bundled Drop™ 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x12 SMF-28® Ultra |