042ZB4-D3120A20
Thin-Film Bundled Dropkabel (TFBD), 7xA-DQ(ZN)2Y 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x6 SMF-28® Ultra
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 042ZB4-D3120A20 |
| Installationsmethoden | Drop-Kabel |
| Kabeltyp | Zentralader |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(2ZN)2Y |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter – Handset – Sine – CORNING – Fibre Optic Cable – Year – 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x6 E9ULTRA/125 |
| Faseranzahl | 42 |
| Reißfadenanzahl | 1 |
| Außenmantelfarbe | Transparent |
| Außenmantelmaterial | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 0,3 mm |
| Fasern pro Bündel | 6 |
| Innenmantelfarbe | Schwarz |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 7 |
| Faserbündel Anzahl | 7 |
| Kabelbedruckungsmethode | Tintenstrahlbedruckung |
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß |
| Fasern pro Bündelader | 6 |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 2000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 288 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 144 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Außendurchmesser | 14,4 mm |
| Cable Weight | 146 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 2000 m |
Einsatz zum abzeigmuffenfreien Erschließen von Gebäuden im Anschluss Bereich
Ideal für FTTx-Ausbau
Erdverlegung
In steinfreier Erde auf Längsstrecken
Längswasserdichtigkeit einzelner Kabel
Durch quellfähige Bauelemente
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
Verwendet Corning Singlemode-Faser
Die E9/125 Corning® SMF-28® Ultra Faser übertrifft die Biegeanforderung der ITU-T G657.A1 und ist voll kompatibel zu jeder Singlemode-Faser Standard