056ZB4-D3120A20
Thin-Film Bundled Dropkabel (TFBD), 7xA-DQ(ZN)2Y A-7 x A-DQ(ZN)2Y 1x8 SMF-28® Ultra
General Specifications
| Product Number | 056ZB4-D3120A20 |
| Installationsmethoden | Drop-Kabel |
| Kabeltyp | Zentralader |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(2ZN)2Y |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter – Handset – Sine – CORNING – Fibre Optic Cable – Year – 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x8 E9ULTRA/125 |
| Faseranzahl | 56 |
| Reißfadenanzahl | 1 |
| Außenmantelfarbe | Transparent |
| Außenmantelmaterial | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 0,3 mm |
| Fasern pro Bündel | 8 |
| Innenmantelfarbe | Schwarz |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 7 |
| Faserbündel Anzahl | 7 |
| Kabelbedruckungsmethode | Tintenstrahlbedruckung |
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz |
| Fasern pro Bündelader | 8 |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 2000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 288 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 144 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | Z |
| Performance Option Code | 20 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fiber Name | Bend-Improved Single-mode (OS2) |
| Maximum Attenuation | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1 |
| Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
| Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
| Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
| PMD Link Design Value | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Abmessungen
| Außendurchmesser | 14,4 mm |
| Cable Weight | 146 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 2000 m |
Connects buildings in access networks without closures
Ideal for FTTx expansion
Direct buried
In stone-free earth on longitudinal routes
Longitudinal watertightness of individual cables
Due to swellable construction elements
Metal-free cable construction
No grounding needed
Uses Corning singlemode fiber
E9/125 Corning® SMF-28® Ultra is an ITU-T G652.D fiber with Corning's "low-loss" and Bend Optimization Technology