084ZB4-D3120A20
Thin-Film Bundled Dropkabel (TFBD), 7xA-DQ(ZN)2Y 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x12 SMF-28® Ultra
                通用规范
        | 产品编码 | 084ZB4-D3120A20 | 
| Kabeltyp | Zentralader | 
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra | 
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(2ZN)2Y | 
| Anwendung | Drop-Kabel | 
| Kabelgeometrie | Rund | 
                Normen
        | RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU | 
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B | 
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 | 
                Umgebungsbedingungen
        | Temperaturbereich, Installation | -5 °C - 50 °C | 
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 70 °C | 
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C - 70 °C | 
                Kabeldesign
        | Kabelbedruckung | Meter – Handset – Sine – CORNING – Fibre Optic Cable – Year – 7 x A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9ULTRA/128 | 
| Faseranzahl | 84 | 
| Reißfadenanzahl | 1 | 
| Außenmantelfarbe | Transparent | 
| Außenmantelmaterial | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) | 
| Nominale Außenmantelstärke | 0,3 mm | 
| Fasern pro Bündel | 12 | 
| Innenmantelfarbe | Schwarz | 
| Anzahl aktiver Bündeladern | 7 | 
| Faserbündel Anzahl | 7 | 
| Kabelbedruckungsmethode | Tintenstrahlbedruckung | 
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß | 
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis | 
| Fasern pro Bündelader | 12 | 
                Mechanische Eigenschaften
        | Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm | 
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 2000 N | 
| Min. Biegeradius, Installation | 288 mm | 
| Min. Biegeradius, Betrieb | 144 mm | 
                Optische Eigenschaften
        | Fasercode | Z | 
| Leistungsklassen-Code | 20 | 
| Faserkategorie | OS2 | 
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm | 
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert | 
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km | 
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 | 
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm | 
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm | 
| Coating-Durchmesser | 242 µm | 
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] | 
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] | 
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm | 
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm | 
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm | 
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km | 
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km | 
                Abmessungen
        | Außendurchmesser | 14,4 mm | 
| Cable Weight | 146 kg/km | 
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 2000 m | 
Einsatz zum abzeigmuffenfreien Erschließen von Gebäuden im Anschluss Bereich
Ideal für FTTx-Ausbau
Erdverlegung
In steinfreier Erde auf Längsstrecken
Längswasserdichtigkeit einzelner Kabel
Durch quellfähige Bauelemente
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
Verwendet Corning Singlemode-Faser
            Die E9/125 Corning® SMF-28® Ultra Faser übertrifft die Biegeanforderung der ITU-T G657.A1 und ist voll kompatibel zu jeder Singlemode-Faser Standard