text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessoire BPEO

La solution de Protection d'Epissures Optiques BPEO se compose the 4 principales familles de composants = les Contenants , les Cassettes , les Entrées de câbles ECAM et les Accessoires.
La famille Accessoires rassemble : les supports de fixation , les supports d'amarrage avant et les autres accessoires nécessaires pour travailler avec ces protections d'épissures.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
FQ100051447 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO-Erdungskit, vier Kabel (Nur zu verwenden, wenn die Glasfasermuffe mit einer Wand-/Masthalterung aus Metall befestigt ist)
FQ100068342 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Masthalterung aus Metall zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 1 und Größe 1.5 (kompatibel mit Erdungskit)
FQ100068367 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Masthalterung aus Metall zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 2 und Größe 3 (kompatibel mit Erdungskit)
FQ100075909 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 1 und Größe 1.5
FQ100075917 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 2 und Größe 3
KT-PL-ECAM-CONV Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Evolv® PushLok ECAM Koverter auf ROC™ Drop Kabel
N211018A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO Fasereinlegewerkzeug
N581250A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM S7 Werkzeug zum Lösen des ECAMs
N581251A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM S9.5 Werkzeug zum Lösen des ECAMs
N711914A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1.5 Röhrchen- und Kabelabfangplatte in 2 Ebenen
N711916A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S2/S3 Röhrchen- und Kabelabfangplatte mit Schutzdeckel
N711940A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1-S1.5 Überlängenmanagment
N711952A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S0 Überlängenmanagment
N711956A Accessoire BPEO, BPEO S1 Plaque de fixation pour tubes et câbles
N711961A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1 Röhrchen- und Kabelabfangplatte in 2 Ebenen
N712037A Accessoire BPEO, Support Omega pour chemins de câbles MOBRA ARM pour manchons BPEO taille 1 et 1.5
N712038A Accessoire BPEO, Support Omega pour chemins de câbles MOBRA ARM pour manchons BPEO taille 0
N712046A Accessoire BPEO, Support pour Tubes de Soufflage Face Avant BPEO Taille 1,5 ECAM GASSTOP 7 mm
UU004018741 Accessoire BPEO, Bride en plastique pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S1 et 1.5