ECM-UM36-JM-93Q-ULL
EDGE™ MDC-Modul 36F, 50 µm Multimode (OM4)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM-UM36-JM-93Q-ULL |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 36 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
| Kupplungstyp, vorn | MDC MM |
| Gehäusetyp | Module |
| Produktfamilie | EDGE |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,2 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | MTP® |
| Polierung | UPC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MDC MM |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Breite | 94 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Gewicht | 16 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Bis zu dreifache Portdichte pro Höheneinheit mit dem 36F-Modul
Ermöglicht die Unterbringung von bis zu 432 Fasern je 1 HE
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Universale Verdrahtung (Universal Polarity)
Verringert Komplexität und Risiken, die mit dem Polaritätsmanagement bei
Erweiterungen, Änderungen und Umzügen (MACs) verbunden sind