EDGE™ MDC-Modul
EDGE Low-Loss Module dienen als Schnittstelle zwischen dem MTP® Stecker der Backbone-Trunks und den MDC-Verbindern (Mini Duplex Connector), die an der an der Frontseite angeschlossen werden.
Die interne Verdrahtung des Moduls basiert auf universeller Polarität, um die richtige Faserpolarität im gesamten System zu gewährleisten, unabhängig davon, wie viele Module Teil des Links sind implementiert.
Sie sind mit 0,20 dB für Multimode (OM4) und 0,5 dB für Singlemode (OS2) spezifiziert und werden ergänzt durch MDC zu Uniboot LC Duplex oder MDC zu MDC Patchkabeln für eine erhöhte Portdichte im Hauptverteiler.
Faserkategorie
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| ECM-UM24-JM-93Q-ULL | EDGE™ MDC-Modul, 24F, 50 µm Multimode (OM4) | |
| ECM-UM24-JU-89G-ULL | EDGE™ MDC-Modul, 24F, SMF-28® Ultra Faser | |
| ECM-UM36-JM-93Q-ULL | EDGE™ MDC-Modul, 36F, 50 µm Multimode (OM4) | |
| ECM-UM36-JU-89G-ULL | EDGE™ MDC-Modul, 36F, SMF-28® Ultra Faser |