ECM-UM36-JU-89G-ULL
EDGE™ MDC-Modul 36F, SMF-28® Ultra Faser
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM-UM36-JU-89G-ULL |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 36 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Schwarz |
| Kupplungstyp, vorn | MDC UPC (SM) |
| Gehäusetyp | Module |
| Produktfamilie | EDGE |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,5 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | MTP® |
| Polierung | APC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MDC UPC (SM) |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Breite | 97 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Bis zu dreifache Portdichte pro Höheneinheit mit dem 36F-Modul
Ermöglicht die Unterbringung von bis zu 432 Fasern je 1 HE
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Universale Verdrahtung (Universal Polarity)
Verringert Komplexität und Risiken, die mit dem Polaritätsmanagement bei
Erweiterungen, Änderungen und Umzügen (MACs) verbunden sind