text.skipToContent text.skipToNavigation

Konfigurator für vorkonfektionierte LWL-Kabel

Vorkonfektionierte LWL-Kabel sind eine häufig übersehene, kritische Komponente für die strukturierte Verkabelung in der Vermittlungsstelle, einer Kopfstation oder dem Hauptverteiler im Rechenzentrum. Diese Produkte bilden die Komponenten, die Portreplikation ermöglichen und für die kostengünstige Übertragung und den Empfang von Diensten zwischen der aktiven Elektronik und den Endanwendern sorgen. Als branchenweit führender Anbieter von Kabelkonfektionen gewährleisten hochmoderne Produktionsverfahren von Corning eine zuverlässige Steckverbinderleistung für Produkte, die alle Industriestandards für Rückfluss- und Einfügedämpfung erfüllen oder übertreffen. Unsere Möglichkeiten der Skalierung, um Ihre Bereitstellungszeiten zu erfüllen, zeichnen uns aus, zusammen mit den hochwertigsten Glasfasern und werkseitig getesteten Steckverbindern. Alle vorkonfektionierten optischen Kabel werden strengen Leistungstests unterzogen, um die optimale Qualität jedes Steckverbinders sicherzustellen. Ständige Prozessverbesserungen bieten eine Vielzahl von Optionen für Glasfaser-, Kabel- und Steckertypen, um den sich ständig ändernden Anforderungen Ihres Netzwerks gerecht zu werden.

Sie finden nicht wonach Sie suchen? Bitte schauen Sie auf das Familiendatenblatt oder konsultieren Sie unseren Kundendienst unter: +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641 (international).