PCH-M3-01U
Pretium® Verteilerfeldgehäuse 1 Höheneinheit, mit integrierter Trunkkabelabfangung, für bis zu 3 CCHE Adapterpanel
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | PCH-M3-01U |
EAN-Code | 4056418191812 |
Produkttyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Montageart | 19" Verteilerschrank, 23" Verteilerschrank |
Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
UL-gelistet | Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards |
Design
Gehäusetyp | PCH |
Panelanzahl pro Gehäuse | 3 |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Faserkapazität | Bis zu 36 Fasern mit SC/ST und SC Duplex Kupplungen, oder bis zu 72 Fasern mit LC Duplex oder MTRJ Kupplungen |
Abmessungen
Höhe | 445 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Housing; installation guide; 3 blank panels; unit ID label; 4 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws |
Versandgewicht | 1,75 kg |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kompatibel mit Plug & Play™ Systems Modulen
Entwickelt für Plug&Play™ Anwendungen
Im Gehäuse integrierte Spleiße
Reduziert Platzbedarf im Gestell und die Kosten für ein zweites Gehäuse
Obere Abdeckung abnehmbar (1HE, 2HE)
Erleichert den Zugang
Transparente Fronttür (4HE und 2HE)
Erlaubt die Sicht ins Gehäuseinnere bei gleichzeitigem Schutz der installierten Patchcords
Große, abnehmbare Faserführungen an der Vorderseite
Effektive Lagerung bei hoher Faserdichte