S45254-A7-A4
Verzweigungs- und Verbindungsmuffe MHS R Nr.3 Abzweig
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Muffentyp | MHS R |
Innendurchmesser B | 78 mm |
Innendurchmesser A | 70 mm |
Außenlänge E | 619 mm |
Max. Eingangsdurchmesser | 47 mm |
Innenlänge C | 470 mm |
Druckgasüberwachte Netze | Ja |
Abmessungen
Außendurchmesser | 72 mm |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Zuverlässlich
Diverse Größen und Ausführungen
Einsetzbar in allen erdenklichen Umgebungen: in einer Grube, Rohr etc.
Entspricht CNET Standards, anerkannt in vielen Ländern auf FTZ Basis
Einige Modelle sind innen platiert um elektromagnetischer Induktion zu widerstehen